카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 126-00111
HellermannTyton
Cable ties and fixings
1-Piece Fixing Ties
with arrowhead
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/1_piece_fixing_ties/with_arrowhead/for_rh_with_disc.prj},{NB=126-00111(1_0)},{IDNR=126-00111},{MANUFACTURE19=T50SOSKSFT5SE},{VERSION=1},{B1=0},{DESCRIPTION14=Kabelbinder natur},{MATERIAL=Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)},{FARBE=Natur (NA)},{BUENDELMAX=35},{BUENDELMIN=1},{LAENGEL=156},{BREITEW=4,6},{NOCUPEROU=0},{QUANTITYMIN=0},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +105 °C, kurzfristig bis +145 °C (500 h)},{BRANDSCHUTZ45=UL94 V2},{MINDESTHALT60=180},{TELLER=16.0},{BLECHDICKEMIN=0.7},{BLECHDICKEMAX=1.3},{DURCHMESSER25=4.8 - 5.2},{PPATH=../../../assemblies/19_bge_asmtpl.prj},{INV42=http://www.hellermanntyton.de/productdetail?PRODUCTID=126-00111},{URL1=Deeplink},{VERSHELP=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
For round holes, with disc
Bill of material
HellermannTyton 126-00111
IDNR
Identification
126-00111
126-00111
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
T50SOSKSFT5SE
T50SOSKSFT5SE
VERSION
Delivery status
Installation condition
Delivery status
Installation condition
B1
Bunch
0.000
0.000
mm
DESCRIPTION14
Short Description
Cable Tie nature
Cable Tie nature
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 Heat Stabilised (PA66HS)
Polyamide 6.6 Heat Stabilised (PA66HS)
FARBE
Colour
Nature (NA)
Nature (NA)
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
35
35
mm
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
1
1
mm
LAENGEL
Length L
156
156
mm
BREITEW
Width (W)
4,6
4,6
mm
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
0
0
QUANTITYMIN
Minimum order quantity
0
0
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +105 °C, (+145 °C, 500 h)
-40 °C to +105 °C, (+145 °C, 500 h)
BRANDSCHUTZ45
Flammabiltiy
UL94 V2
UL94 V2
MINDESTHALT60
Minimum holding force
180
180
N
TELLER
Plate Ø
16.0
16.0
mm
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
0.7
0.7
mm
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
1.3
1.3
mm
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
4.8 - 5.2
4.8 - 5.2
mm
URL1
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청