Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
Für Rundlöcher, ohne Flügel
Stückliste
HellermannTyton 111-85603
IDNR
Identifikation
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
T30RSF(U)
VERSION
Version
B1
Bündel
mm
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
LAENGEL
Länge L
158 mm
BREITEW
Breite W
3.6 mm
HOEHEH
Höhe H
5.8 mm
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
32.0 mm
BUENDELMIN
Bündel ∅ min.
1.6 mm
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
4.7 - 5.6 mm
BLECHDICKEMAX
Blechdicke max.
2.1 mm
BLECHDICKEMIN
Blechdicke min.
0.75 mm
MINDESTHALT60
Mindesthaltekraft
136 N
MATERIAL
Material
FARBE
Farbe
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
5000.000
URL1