Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
For round holes, without wings
Bill of material
HellermannTyton 111-85603
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
T30RSF(U)
VERSION
Version
B1
Bundle
mm
DESCRIPTION14
Short Description
LAENGEL
Length L
158 mm
BREITEW
Width (W)
3.6 mm
HOEHEH
Height (H)
5.8 mm
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
32.0 mm
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
1.6 mm
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
4.7 - 5.6 mm
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
2.1 mm
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
0.75 mm
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
136 N
MATERIAL
Material
FARBE
Colour
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
5000.000
URL1
Deeplink
Deeplink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)