카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 111-85603
HellermannTyton
Cable ties and fixings
1-Piece Fixing Ties
with arrowhead
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/1_piece_fixing_ties/with_arrowhead/t30rsfu_fuer_max_buendeldurchmesser_31_0_mm.prj},{NB=111-85603 (1-0)},{IDNR=111-85603},{NO_CU_PER_OU=1.000},{QUANTITY_MIN=5000.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=13.400},{TAX_N=0.190},{MANUFACTURE19=T30RSF(U)},{DESCRIPTION14=Befestigungsbinder 161x3,6 natur},{LAENGEL=158},{BREITEW=3.6},{HOEHEH=5.8},{BUENDELMAX=32.0},{BUENDELMIN=1.6},{DURCHMESSER25=4.7 - 5.6},{BLECHDICKEMAX=2.1},{BLECHDICKEMIN=0.75},{MINDESTHALT60=136},{MATERIAL=Polyamid 6.6 (PA66)},{FARBE=Natur (NA)},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)},{URL1=Deeplink},{VERSION=1},{B1=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
For round holes, without wings
Bill of material
HellermannTyton 111-85603
IDNR
Identification
111-85603
111-85603
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
T30RSF(U)
VERSION
Version
Delivery status
Installation condition
Delivery status
Installation condition
B1
Bundle
0.000
0.000
mm
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing tie 161x3,6 nature
Fixing tie 161x3,6 nature
LAENGEL
Length L
158
mm
BREITEW
Width (W)
3.6
mm
HOEHEH
Height (H)
5.8
mm
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
32.0
mm
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
1.6
mm
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
4.7 - 5.6
mm
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
2.1
mm
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
0.75
mm
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
136
N
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
Polyamide 6.6 (PA66)
FARBE
Colour
Nature (NA)
Nature (NA)
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +85 °C, (+105 °C, 500 h)
-40 °C to +85 °C, (+105 °C, 500 h)
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
5000.000
URL1
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청