Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
For oval holes
Nomenclature
HellermannTyton 126-00015
IDNR
Identification
126-00015
MANUFACTURE19
Description type fabricant
T50SDOP
VERSION
Version
B1
câble
mm
DESCRIPTION14
Description courte
Collier de serrage 160x5 noir
LAENGEL
Longueur (L)
160.0 mm
BREITEW
Largeur (W)
5.0 mm
BUENDELMAX
Ø câble max.
30.0 mm
BUENDELMIN
Ø câble min.
5.0 mm
TELLER
∅ jupe
22.0 mm
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
6.0 x 12.0 mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
1.9 mm
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
1.0 mm
MINDESTHALT60
Résistance minimale
225 N
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6, hautes températures (PA66HS)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +105 °C, (+145 °C, 500 h)
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
500.000
URL1
Deeplink
Deeplink