Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
for oval holes, with wings
Nomenclature
HellermannTyton 150-48397
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Description type fabricant
T80RFT6X12
VERSION
Version
B1
câble
mm
DESCRIPTION14
Description courte
LAENGEL
Longueur (L)
228 mm
BREITEW
Largeur (W)
4.6 mm
BUENDELMAX
Ø câble max.
45.0 mm
BUENDELMIN
Ø câble min.
1.5 mm
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
6.3 x 12.3 mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
3.0 mm
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
0.6 mm
MINDESTHALT60
Résistance minimale
225 N
MATERIAL
Matériau
FARBE
Couleur
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
1000.000
URL1