Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
for oval holes, with wings
Bill of material
HellermannTyton 150-48397
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
T80RFT6X12
VERSION
Version
B1
Bundle
mm
DESCRIPTION14
Short Description
LAENGEL
Length L
228 mm
BREITEW
Width (W)
4.6 mm
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
45.0 mm
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
1.5 mm
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
6.3 x 12.3 mm
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
3.0 mm
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
0.6 mm
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
225 N
MATERIAL
Material
FARBE
Colour
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
1000.000
URL1
Deeplink
Deeplink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)