Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
Für Rundlöcher, mit Teller am Band
Stückliste
HellermannTyton 150-15498
IDNR
Identifikation
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
T80RSFT
VERSION
Version
B1
Bündel
mm
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
LAENGEL
Länge L
190 mm
BREITEW
Breite W
4.6 mm
BUENDELMIN
Bündel ∅ min.
mm
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
45.0 mm
TELLER
Teller ∅
24.4 mm
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
5.7 - 6.3 mm
BLECHDICKEMAX
Blechdicke max.
3.5 mm
BLECHDICKEMIN
Blechdicke min.
1.0 mm
MINDESTHALT60
Mindesthaltekraft
355 N
MATERIAL
Material
FARBE
Farbe
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
5000.000
URL1