Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
For round holes, with disc in the strap
Nomenclature
HellermannTyton 150-15498
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Description type fabricant
T80RSFT
VERSION
Version
B1
câble
mm
DESCRIPTION14
Description courte
LAENGEL
Longueur (L)
190 mm
BREITEW
Largeur (W)
4.6 mm
BUENDELMIN
Ø câble min.
mm
BUENDELMAX
Ø câble max.
45.0 mm
TELLER
∅ jupe
24.4 mm
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
5.7 - 6.3 mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
3.5 mm
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
1.0 mm
MINDESTHALT60
Résistance minimale
355 N
MATERIAL
Matériau
FARBE
Couleur
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
5000.000
URL1