카탈로그 탐색
CAD모델 선택
단종된 제품
2018. 2. 1. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
EC20-Series
Bill of material
HellermannTyton 126-00235
IDNR
Identification
126-00235
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
T50SOSEC20-E-PA66HS-BK
VERSION
Version
B1
Bundle
mm
LAENGEL
Length L
150.0 mm
LAENGEL2
Length L2
14.8 mm
BREITEW2
Width (W2)
14.0 mm
BREITEW
Width (W)
4.6 mm
HOEHEH2
Height (H2)
17.8 mm
HOEHEH
Height (H)
1.3 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C bis +105 °C, (+145 °C, 500 h)
VPI
Verpackungsinhalt
1000 Stk.
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
35 mm
BUNDELMIN
Bundle ∅ min.
1.0 mm
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
225 N
BLECHSTAERKEMIN
Blechstärke min.
3.0 mm
BLECHSTAERKEMAX
Blechstärke max.
6.0 mm
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 Heat Stabilised (PA66HS)
FARBE
Colour
Black (BK)
QUANTITYMIN
Quantity Min.
1000
ORIGIN
Country of Origin
FR
URL1
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드