Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
FT5
Stückliste
HellermannTyton 150-55610
IDNR
Identifikation
150-55610
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
T18RDP5
VERSION
Version
B1
Bündel
mm
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Befestigungsbinder 100x2,5 schwarz
LAENGEL
Länge L
110.0 mm
BREITEW
Breite W
2.5 mm
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
20.0 mm
BUENDELMIN
Bündel ∅ min.
1.5 mm
TELLER
Teller ∅
13.0 mm
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
4.9 - 5.1 mm
BLECHDICKEMAX
Blechdicke max.
4.0 mm
BLECHDICKEMIN
Blechdicke min.
3.0 mm
MINDESTHALT60
Mindesthaltekraft
80 N
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 (PA66)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
12000.000
URL1
Deeplink
Deeplink
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей