Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
FT5
Nomenclature
HellermannTyton 150-55610
IDNR
Identification
150-55610
MANUFACTURE19
Description type fabricant
T18RDP5
VERSION
Version
B1
câble
mm
DESCRIPTION14
Description courte
Collier de serrage 100x2,5 noir
LAENGEL
Longueur (L)
110.0 mm
BREITEW
Largeur (W)
2.5 mm
BUENDELMAX
Ø câble max.
20.0 mm
BUENDELMIN
Ø câble min.
1.5 mm
TELLER
∅ jupe
13.0 mm
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
4.9 - 5.1 mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
4.0 mm
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
3.0 mm
MINDESTHALT60
Résistance minimale
80 N
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6 (PA66)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +85 °C, (+105 °C, 500 h)
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
12000.000
URL1
Deeplink
Deeplink
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir