Catalog navigation
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
FT5
Bill of material
HellermannTyton 150-55610
IDNR
Identification
150-55610
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
T18RDP5
VERSION
Version
B1
Bundle
mm
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing tie 100x2,5, black
LAENGEL
Length L
110.0 mm
BREITEW
Width (W)
2.5 mm
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
20.0 mm
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
1.5 mm
TELLER
Disc ∅
13.0 mm
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
4.9 - 5.1 mm
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
4.0 mm
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
3.0 mm
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
80 N
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
FARBE
Colour
Black (BK)
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +85 °C, (+105 °C, 500 h)
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
12000.000
URL1
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드