Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2018/08/31より生産終了となっております。
代替部品
代替製品として、以下の製品が使用できます。
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
5.0 mm / 6.0 mm
Bill of material
HellermannTyton 157-00227
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
VERSION
Version
B1
Bundle
mm
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing tie black 167x5,0
LAENGEL
Length L
167.0 mm
BREITEW
Width (W)
5.0 mm
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
35.0 mm
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
1.0 mm
TELLER
Disc ∅
0 mm
SCHWEISSBOL66
Stud Ø
mm
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
225 N
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 Heat Stabilised (PA66HS)
FARBE
Colour
Black (BK)
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
1000.000
URL1
Deeplink
Deeplink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)