Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2018年8月31日停产
对应替代品
是否使用该替代品?
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
5.0 mm / 6.0 mm
Bill of material
HellermannTyton 157-00227
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
VERSION
Version
B1
Bundle
mm
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing tie black 167x5,0
LAENGEL
Length L
167.0 mm
BREITEW
Width (W)
5.0 mm
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
35.0 mm
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
1.0 mm
TELLER
Disc ∅
0 mm
SCHWEISSBOL66
Stud Ø
mm
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
225 N
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 Heat Stabilised (PA66HS)
FARBE
Colour
Black (BK)
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
1000.000
URL1
Deeplink
Deeplink
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型