Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
MVCOC-Series, rotatable
Nomenclature
HellermannTyton 156-00577
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Description type fabricant
VERSION
Version
mm
B1
câble
mm
ROT
Attache de câble, rotation
°
DESCRIPTION14
Description courte
MATERIAL
Matériau
FARBE
Couleur
BUENDELMAX
Ø câble max.
mm
BUENDELMIN
Ø câble min.
mm
LAENGEL
Longueur (L)
210 mm
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
BREITEW
Largeur (W)
4.7 mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
MINDESTHALT60
Résistance minimale
222 N
BEFESTIGUNGS
Ø fixation
mm
URL1