Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
Für Rundlöcher, mit Teller, gedichtet
Stückliste
HellermannTyton 155-42002
IDNR
Identifikation
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
VERSION
Version
B1
Bündel
mm
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
LAENGEL
Länge L
200 mm
LAENGEL2
Länge L2
mm
BREITEW
Breite W
4.6 mm
BREITEW2
Breite W2
mm
HOEHEH
Höhe H
mm
HOEHEH2
Höhe H2
mm
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
mm
BUENDELMIN
Bündel ∅ min.
mm
TELLER
Teller ∅
mm
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
mm
BLECHDICKEMAX
Blechdicke max.
mm
BLECHDICKEMIN
Blechdicke min.
mm
MINDESTHALT60
Mindesthaltekraft
225 N
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS);Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
500.000
URL1
Deeplink
Deeplink
VERARBEITUN50
Verarbeitungswerkzeuge
MATERIALFUS70
Material Fußteil
MATERIALKAB71
Material Kabelbinder