Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
Mini-Edge-Clip
Nomenclature
HellermannTyton 156-01544
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Description type fabricant
VERSION
Version
B1
câble
mm
LAENGEL
Longueur (L)
145.0 mm
LAENGEL2
Longueur (L2)
13.0 mm
BREITEW2
Largeur (W2)
mm
BREITEW
Largeur (W)
3.4 mm
HOEHEH2
Hauteur (H2)
mm
HOEHEH
Hauteur (H)
1.2 mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C bis +105 °C
VPI
Verpackungsinhalt
500 Stk.
BUENDELMAX
Ø câble max.
30.0 mm
BUNDELMIN
Ø câble min.
1.6 mm
MINDESTHALT60
Résistance minimale
N
BLECHSTAERKEMIN
Blechstärke min.
0.5 mm
BLECHSTAERKEMAX
Blechstärke max.
2.5 mm
MATERIAL
Matériau
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS);Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
QUANTITYMIN
Quantity Min.
500
ORIGIN
Country of Origin
DE
URL1