카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 156-01544
HellermannTyton
Cable ties and fixings
2-Piece Fixing Ties
with Edge Clip
0.5 - 2.5 mm panel thickness, side fixing
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/2_piece_fixing_ties/with_edge_clip/05_25_side_fixing/ec_family_kanten_05_25.prj},{NB=156-01544(10)},{IDNR=156-01544},{LAENGEL=145.0},{LAENGEL2=13.0},{BREITEW2=10.9},{BREITEW=3.4},{HOEHEH2=12.6},{HOEHEH=1.2},{VPI=500},{BUENDELMAX=30.0},{BUNDELMIN=1.6},{MINDESTHALT60=135},{BLECHSTAERKEMIN=0.5},{BLECHSTAERKEMAX=2.5},{QUANTITYMIN=500},{PRA=40},{POSITION=P08 B07 P031},{MANUFACTURE19=T30ROSEC0.5-2.5SPVA-PA66HS/PA66HIRHS-BK},{MODELINFO=?},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +105 °C},{MATERIAL=Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS);Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)},{FARBE=Schwarz (BK)},{ORIGIN=DE},{PPATH=../../../../../../hellermann_tyton/_parts_pool/1_08_befestigungsbinder/assemblies/p08_b07_asmtpl.prj},{VERSION=1.000},{B1=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
Mini-Edge-Clip
Bill of material
HellermannTyton 156-01544
IDNR
Identification
156-01544
156-01544
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
T30ROSEC0.5-2.5SPVA-PA66HS/PA66HIRHS-BK
T30ROSEC0.5-2.5SPVA-PA66HS/PA66HIRHS-BK
VERSION
Version
Auslieferungszustand
Einbauzustand
Auslieferungszustand
Einbauzustand
B1
Bundle
0
0
mm
LAENGEL
Length L
145.0
mm
LAENGEL2
Length L2
13.0
mm
BREITEW2
Width (W2)
10.9
10.9
mm
BREITEW
Width (W)
3.4
mm
HOEHEH2
Height (H2)
12.6
12.6
mm
HOEHEH
Height (H)
1.2
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C bis +105 °C
VPI
Verpackungsinhalt
500
Stk.
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
30.0
mm
BUNDELMIN
Bundle ∅ min.
1.6
mm
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
135
135
N
BLECHSTAERKEMIN
Blechstärke min.
0.5
mm
BLECHSTAERKEMAX
Blechstärke max.
2.5
mm
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS);Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
FARBE
Colour
Black (BK)
QUANTITYMIN
Quantity Min.
500
ORIGIN
Country of Origin
DE
URL1
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청