Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
Mini-Edge-Clip
Bill of material
HellermannTyton 156-01542
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
VERSION
Version
B1
Bundle
mm
LAENGEL
Length L
145.0 mm
LAENGEL2
Length L2
13.0 mm
BREITEW2
Width (W2)
10.9 mm
BREITEW
Width (W)
3.4 mm
HOEHEH2
Height (H2)
12.6 mm
HOEHEH
Height (H)
1.2 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C bis +105 °C
VPI
Verpackungsinhalt
500 Stk.
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
30.0 mm
BUNDELMIN
Bundle ∅ min.
1.6 mm
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
135 N
BLECHSTAERKEMIN
Blechstärke min.
0.5 mm
BLECHSTAERKEMAX
Blechstärke max.
2.5 mm
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS);Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
FARBE
Colour
Black (BK)
QUANTITYMIN
Quantity Min.
500
ORIGIN
Country of Origin
DE
URL1