Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
EC22-Serie
Stückliste
HellermannTyton 156-00011
IDNR
Identifikation
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
VERSION
Version
B1
Bündel
mm
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Befestigungsbinder 200x4,6 schwarz
MATERIAL
Material
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
45.0 mm
BLECHDICKEMIN
Blechdicke min.
1.0 mm
BUENDELMIN
Bündel ∅ min.
1.0 mm
LAENGEL
Länge L
200 mm
BLECHDICKEMAX
Blechdicke max.
3.0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
4000.000
HOEHEH
Höhe H
1.3 mm
BREITEW
Breite W
4.6 mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C
HOEHEH2
Höhe H2
12.5 mm
BREITEW2
Breite W2
9.2 mm
MINDESTHALT60
Mindesthaltekraft
225 N
LAENGEL2
Länge L2
15.0 mm
URL1