Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
EC4A-Series
Bill of material
HellermannTyton 156-01721
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
VERSION
Version
B1
Bundle
mm
LAENGEL
Length L
mm
LAENGEL2
Length L2
14.0 mm
BREITEW2
Width (W2)
11.5 mm
BREITEW
Width (W)
mm
HOEHEH2
Height (H2)
16.00 mm
HOEHEH
Height (H)
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
VPI
Verpackungsinhalt
Stk.
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
mm
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
mm
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
N
BLECHSTAERKEMIN
Blechstärke min.
1.0 mm
BLECHSTAERKEMAX
Blechstärke max.
3.0 mm
MATERIAL
Material
FARBE
Colour
QUANTITYMIN
Quantity Min.
ORIGIN
Country of Origin
URL1
Deeplink
Deeplink
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型