Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
DOP-Serie
Stückliste
HellermannTyton 156-05908
IDNR
Identifikation
156-05908
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
T50ROS1DOP62x122
VERSION
Version
B1
Bündel
mm
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Befestigungsbinder schwarz
LAENGEL
Länge L
200 mm
BREITEW
Breite W
4.6 mm
HOEHEH
Höhe H
1.3 mm
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
45.0 mm
BUENDELMIN
Bündel ∅ min.
4.0 mm
TELLER
Teller ∅
16.0 x 21.0 mm
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
6.2 x 12.2 mm
BLECHDICKEMAX
Blechdicke max.
6.0 mm
BLECHDICKEMIN
Blechdicke min.
0.6 mm
MINDESTHALT60
Mindesthaltekraft
225 N
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS);Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
500.000
URL1