Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
DOP-Series
Nomenclature
HellermannTyton 156-05908
IDNR
Identification
156-05908
MANUFACTURE19
Description type fabricant
T50ROS1DOP62x122
VERSION
Version
B1
câble
mm
DESCRIPTION14
Description courte
Collier de serrage noir
LAENGEL
Longueur (L)
200 mm
BREITEW
Largeur (W)
4.6 mm
HOEHEH
Hauteur (H)
1.3 mm
BUENDELMAX
Ø câble max.
45.0 mm
BUENDELMIN
Ø câble min.
4.0 mm
TELLER
∅ jupe
16.0 x 21.0 mm
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
6.2 x 12.2 mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
6.0 mm
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
0.6 mm
MINDESTHALT60
Résistance minimale
225 N
MATERIAL
Matériau
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS);Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +105 °C
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
500.000
URL1