Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
FT7
Nomenclature
HellermannTyton 111-85871
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Description type fabricant
VERSION
Version
B1
câble
mm
DESCRIPTION14
Description courte
LAENGEL
Longueur (L)
mm
BREITEW
Largeur (W)
4.6 mm
BREITEW2
Largeur (W2)
11.6 mm
HOEHEH
Hauteur (H)
1.2 mm
HOEHEH2
Hauteur (H2)
12.7 mm
BUENDELMAX
Ø câble max.
mm
BUENDELMIN
Ø câble min.
mm
TELLER
∅ jupe
16.0 mm
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
6.5 - 7.0 mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
mm
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
mm
MINDESTHALT60
Résistance minimale
225 N
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6, hautes températures (PA66HS)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +105 °C, (+145 °C, 500 h)
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
URL1