Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
ATSEC35-Series
Bill of material
HellermannTyton 102-68350
IDNR
Identification
102-68350
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ATSEC35-PA66HIRHS-BK
LAENGEL
Length L
0.0 mm
LAENGEL2
Length L2
15.0 mm
BREITEW2
Width (W2)
10.0 mm
BREITEW
Width (W)
0.0 mm
HOEHEH2
Height (H2)
18.9 mm
HOEHEH
Height (H)
0.0 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C bis +105 °C
VPI
Verpackungsinhalt
10000 Stk.
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
80 mm
BUNDELMIN
Bundle ∅ min.
0.0 mm
BLECHSTAERKEMIN
Blechstärke min.
1.5 mm
BLECHSTAERKEMAX
Blechstärke max.
4.0 mm
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6, high impact modified, heat stabilised (PA66HIRHS)
FARBE
Colour
Black (BK)
QUANTITYMIN
Quantity Min.
10000
ORIGIN
Country of Origin
DE
URL1
Deeplink
Deeplink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)