Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
ATSEC35-Series
Bill of material
HellermannTyton 102-68350
IDNR
Identification
102-68350
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ATSEC35-PA66HIRHS-BK
LAENGEL
Length L
0.0 mm
LAENGEL2
Length L2
15.0 mm
BREITEW2
Width (W2)
10.0 mm
BREITEW
Width (W)
0.0 mm
HOEHEH2
Height (H2)
18.9 mm
HOEHEH
Height (H)
0.0 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C bis +105 °C
VPI
Verpackungsinhalt
10000 Stk.
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
80 mm
BUNDELMIN
Bundle ∅ min.
0.0 mm
BLECHSTAERKEMIN
Blechstärke min.
1.5 mm
BLECHSTAERKEMAX
Blechstärke max.
4.0 mm
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6, high impact modified, heat stabilised (PA66HIRHS)
FARBE
Colour
Black (BK)
QUANTITYMIN
Quantity Min.
10000
ORIGIN
Country of Origin
DE
URL1