Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
ATSEC36-Series
Nomenclature
HellermannTyton 102-68360
IDNR
Identification
102-68360
MANUFACTURE19
Description type fabricant
ATSEC36-PA66HIRHS-BK
LAENGEL
Longueur (L)
0.0 mm
LAENGEL2
Longueur (L2)
15.0 mm
BREITEW2
Largeur (W2)
10.1 mm
BREITEW
Largeur (W)
0.0 mm
HOEHEH2
Hauteur (H2)
18.9 mm
HOEHEH
Hauteur (H)
0.0 mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C bis +105 °C
VPI
Verpackungsinhalt
10000 Stk.
BUENDELMAX
Ø câble max.
80 mm
BUNDELMIN
Ø câble min.
0.0 mm
BLECHSTAERKEMIN
Blechstärke min.
1.5 mm
BLECHSTAERKEMAX
Blechstärke max.
4.0 mm
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6 modifié choc, hautes températures (PA66HIRHS)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
QUANTITYMIN
Quantity Min.
10000
ORIGIN
Country of Origin
DE
URL1