Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
ATSBCEC35-Series
Bill of material
HellermannTyton 102-68355
IDNR
Identification
102-68355
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ATSBCEC35
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing clip black
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 High Impact Modified, Heat Stabilised (PA66HIRHS)
FARBE
Colour
Black (BK)
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
1.5 mm
LAENGEL
Length L
39.0 mm
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
4.0 mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
7000
HOEHEH
Height H
13.2 mm
BREITEW
Width (W)
9.0 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C bis +105 °C
URL1
Deeplink
Deeplink
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型