Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
EC15-Serie
Stückliste
HellermannTyton 151-03401
IDNR
Identifikation
151-03401
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
EC15
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Befestigungselement schwarz
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
BLECHDICKEMIN
Blechdicke min.
1.0 mm
LAENGEL
Länge L
40.0 mm
BLECHDICKEMAX
Blechdicke max.
3.0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
500
HOEHEH
Höhe H
12.5 mm
BREITEW
Breite W
10.0 mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C
URL1