카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 151-03403
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Bundling Clips
with Edge Clip
1.3 - 3.0 mm panel thickness
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/bundling_clips/edge_clip/1_3/edgeclip_family_ec17.prj},{NB=151-03403},{IDNR=151-03403},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=7000},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=29.960},{TAX_N=0.190},{VERS=49},{PWID=698},{MANUFACTURE19=EC17},{DESCRIPTION14=Befestigungselement schwarz}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
EC17-Series
Bill of material
HellermannTyton 151-03403
IDNR
Identification
151-03403
151-03403
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
EC17
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing element black
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 High Impact Modified, Heat Stabilised (PA66HIRHS)
Polyamide 6.6 High Impact Modified, Heat Stabilised (PA66HIRHS)
FARBE
Colour
Black (BK)
Black (BK)
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
1.0
mm
LAENGEL
Length L
46.5
mm
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
3.0
mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
7000
HOEHEH
Height H
13.0
mm
BREITEW
Width (W)
10.0
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +105 °C
-40 °C to +105 °C
URL1
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청