Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
EC31-Serie
Stückliste
HellermannTyton 151-00152
IDNR
Identifikation
151-00152
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
EC31-PA66HIRHS-BK
LAENGEL
Länge L
60.0 mm
LAENGEL2
Länge L2
42.0 mm
BREITEW2
Breite W2
0.0 mm
BREITEW
Breite W
9.0 mm
HOEHEH2
Höhe H2
0.00 mm
HOEHEH
Höhe H
14.0 mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C
VPI
Verpackungsinhalt
500 Stk.
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
0.000 mm
BUNDELMIN
Bündel ∅ min.
0.0 mm
MINDESTHALT60
Mindesthaltekraft
0 N
BLECHSTAERKEMIN
Blechstärke min.
1.0 mm
BLECHSTAERKEMAX
Blechstärke max.
3.0 mm
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
QUANTITYMIN
Quantity Min.
500
ORIGIN
Country of Origin
FR
URL1