Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
EC31-Series
Bill of material
HellermannTyton 151-00152
IDNR
Identification
151-00152
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
EC31-PA66HIRHS-BK
LAENGEL
Length L
60.0 mm
LAENGEL2
Length L2
42.0 mm
BREITEW2
Width (W2)
0.0 mm
BREITEW
Width (W)
9.0 mm
HOEHEH2
Height (H2)
0.00 mm
HOEHEH
Height (H)
14.0 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C bis +105 °C
VPI
Verpackungsinhalt
500 Stk.
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
0.000 mm
BUNDELMIN
Bundle ∅ min.
0.0 mm
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
0 N
BLECHSTAERKEMIN
Blechstärke min.
1.0 mm
BLECHSTAERKEMAX
Blechstärke max.
3.0 mm
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 High Impact Modified, Heat Stabilised (PA66HIRHS)
FARBE
Colour
Black (BK)
QUANTITYMIN
Quantity Min.
500
ORIGIN
Country of Origin
FR
URL1
Deeplink
Deeplink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)