Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
S3STM50
Stückliste
HellermannTyton 151-29500
IDNR
Identifikation
151-29500
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
S3STM50
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
3-Wege-Abstandhalter schwarz
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
12.7 - 13.7 mm
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
127 mm
BLECHDICKEMIN
Blechdicke min.
1.90 mm
BUENDELMIN
Bündel ∅ min.
127.0 mm
LAENGEL
Länge L
50.0 mm
BLECHDICKEMAX
Blechdicke max.
13.00 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
100
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
100
HOEHEH
Höhe H
35.0 mm
BREITEW
Breite W
22.0 mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C
HOEHEH2
Höhe H2
55.0 mm
URL1