Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
S3STM50
Nomenclature
HellermannTyton 151-29500
IDNR
Identification
151-29500
MANUFACTURE19
Description type fabricant
S3STM50
DESCRIPTION14
Description courte
Séparateur tridirectionnel, noir
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6 modifié choc, résistant aux hautes températures et aux UV (PA66HIRHSUV)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
12.7 - 13.7 mm
BUENDELMAX
Ø câble max.
127 mm
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
1.90 mm
BUENDELMIN
Ø câble min.
127.0 mm
LAENGEL
Longueur (L)
50.0 mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
13.00 mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
100
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
100
HOEHEH
Hauteur (H)
35.0 mm
BREITEW
Largeur (W)
22.0 mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +105 °C
HOEHEH2
Hauteur (H2)
55.0 mm
URL1