Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
OCTC-Serie
Stückliste
HellermannTyton 151-00021
IDNR
Identifikation
151-00021
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
OCTCSFT6.5
VERSION
Version
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Befestigungselement schwarz
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert (PA66HIR)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
6.3 - 6.6 mm
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
21.5 mm
BLECHDICKEMIN
Blechdicke min.
1.0 mm
BUENDELMIN
Bündel ∅ min.
18.5 mm
LAENGEL
Länge L
64.0 mm
BLECHDICKEMAX
Blechdicke max.
2.0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
100.000
HOEHEH
Höhe H
24.5 mm
BREITEW
Breite W
20.0 mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C
BEFESTIGUNGS
Befestigungs ∅
55.0 - 80.0 mm
URL1