Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
AHC-Serie
Stückliste
HellermannTyton 151-00370
IDNR
Identifikation
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
VERSION
Version
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Befestigungselement schwarz
MATERIAL
Material
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
6.2 x 12.2 mm
BUENDELMIN
Bündel ∅ min.
19.0 mm
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
28.0 mm
BLECHDICKEMIN
Blechdicke min.
mm
BLECHDICKEMAX
Blechdicke max.
mm
LAENGEL
Länge L
40.0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
400.000
BREITEW
Breite W
mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
TELLER
Teller ∅
24.0 mm
LAENGEL2
Länge L2
mm
SCHWEISSBOL66
Schweißbolzen ∅
mm
BEFESTIGUNGS
Befestigungs ∅
mm
URL1