Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
AHC-Series
Nomenclature
HellermannTyton 151-00370
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Description type fabricant
VERSION
Version
DESCRIPTION14
Description courte
Élément de fixation noir
MATERIAL
Matériau
FARBE
Couleur
Noir (BK)
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
6.2 x 12.2 mm
BUENDELMIN
Ø câble min.
19.0 mm
BUENDELMAX
Ø câble max.
28.0 mm
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
mm
LAENGEL
Longueur (L)
40.0 mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
400.000
BREITEW
Largeur (W)
mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
TELLER
∅ jupe
24.0 mm
LAENGEL2
Longueur (L2)
mm
SCHWEISSBOL66
Ø goujon
mm
BEFESTIGUNGS
Ø fixation
mm
URL1