Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
1.5 - 2.0 mm panel thickness
Bill of material
HellermannTyton 151-02189
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
LAENGEL
Length L
mm
LAENGEL2
Length L2
0.0 mm
BREITEW2
Width (W2)
0.0 mm
BREITEW
Width (W)
mm
HOEHEH2
Height (H2)
0.00 mm
HOEHEH
Height (H)
0.00 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-80 °C bis +538 °C
VPI
Verpackungsinhalt
100 Stk.
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
7.0 mm
BUNDELMIN
Bundle ∅ min.
4.1 mm
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
0 N
BLECHSTAERKEMIN
Blechstärke min.
1.5 mm
BLECHSTAERKEMAX
Blechstärke max.
2.0 mm
MATERIAL
Material
Edelstahl, rostfrei, Typ SS304 (SS304)
FARBE
Colour
Metal (ML)
QUANTITYMIN
Quantity Min.
ORIGIN
Country of Origin
US
URL1
Deeplink
Deeplink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)