Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
1.5 - 2.0 mm panel thickness
Bill of material
HellermannTyton 151-02189
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
LAENGEL
Length L
mm
LAENGEL2
Length L2
0.0 mm
BREITEW2
Width (W2)
0.0 mm
BREITEW
Width (W)
mm
HOEHEH2
Height (H2)
0.00 mm
HOEHEH
Height (H)
0.00 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-80 °C bis +538 °C
VPI
Verpackungsinhalt
100 Stk.
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
7.0 mm
BUNDELMIN
Bundle ∅ min.
4.1 mm
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
0 N
BLECHSTAERKEMIN
Blechstärke min.
1.5 mm
BLECHSTAERKEMAX
Blechstärke max.
2.0 mm
MATERIAL
Material
Edelstahl, rostfrei, Typ SS304 (SS304)
FARBE
Colour
Metal (ML)
QUANTITYMIN
Quantity Min.
ORIGIN
Country of Origin
US
URL1