Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
CTC-Series
Bill of material
HellermannTyton 151-14312
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing Element for Corrugated Tubing
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 High Impact Modified, Heat Stabilised (PA66HIRHS)
FARBE
Colour
Black (BK)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
mm
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
mm
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
HOEHEH
Height H
mm
BREITEW
Width (W)
8.0 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +105 °C
NENNMASS
Nominal Diameter
mm
HOEHEH2
Height (H2)
mm
TELLER
Disc ∅
mm
URL1
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드