Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 26
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
ALU-P-Serie, mit Chloroprenschutzprofil
Stückliste
HellermannTyton 211-15160
IDNR
Identifikation
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Befestigungsschelle Aluminium mit Profil natur/schwarz
MATERIAL
Material
Aluminium-Legierung (AL);Chloropren (CR)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
5.2 mm
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
BREITEW
Breite W
16.3 mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-20 °C bis +80 °C
WANDDICKEWT
Wanddicke WT
MMT
BREITEW2
Breite W2
12.7 mm
RADIUSR
Radius R
MMT
WANDDICKEWT2
Wanddicke WT2
MMT
URL1