Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 9
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
ALU-P-Series, without chloroprene insert
Bill of material
HellermannTyton 211-10070
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
DESCRIPTION14
Short Description
Aluminium Fixing Clip natural
MATERIAL
Material
Aluminium-alloy (AL)
FARBE
Colour
Nature (NA)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
5.2 mm
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
100.000
BREITEW
Width (W)
12.7 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +180 °C
WANDDICKEWT
Wall Thickness WT
MMT
BREITEW2
Width (W2)
mm
RADIUSR
Radius R
MMT
WANDDICKEWT2
Wall Thickness WT2
MMT
URL1
Deeplink
Deeplink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)