카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 211-10070
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Pipe Clips / Hose Clamps
for screw fixing
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/pipe_clips_hose_clamps/screw_fixing/alu_p_clip_mitohne_chloropren_schutzprofil_1.prj},{NB=211-10070},{IDNR=211-10070},{VERS=4},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=100.000},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=35.880},{TAX_N=0.190},{GR=7.000},{D=11.100},{DC=0.000},{E=14.200},{R=1.600},{S=0.800},{F=4.000},{A=0.000},{EG=0.000},{ED=0.000},{RD=0.000},{PWID=554},{MANUFACTURE19=ALU7},{DESCRIPTION14=Befestigungsschelle Aluminium natur}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
ALU-P-Series, without chloroprene insert
Bill of material
HellermannTyton 211-10070
IDNR
Identification
211-10070
211-10070
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ALU7
ALU7
DESCRIPTION14
Short Description
Aluminium Fixing Clip natural
MATERIAL
Material
Aluminium-alloy (AL)
FARBE
Colour
Nature (NA)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
5.2
mm
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
11.1
11.1
mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
100.000
BREITEW
Width (W)
12.7
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +180 °C
WANDDICKEWT
Wall Thickness WT
0.8
0.8
MMT
BREITEW2
Width (W2)
mm
RADIUSR
Radius R
1.6
1.6
MMT
WANDDICKEWT2
Wall Thickness WT2
MMT
URL1
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청