Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
Strain relief clips, Klam-Klip
Bill of material
HellermannTyton 234-10200
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
DESCRIPTION14
Short Description
Strain Relief black
MATERIAL
Material
Polyamide 6, Impact Modified (PA6HIR)
FARBE
Colour
Black (BK)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
mm
LAENGEL
Length L
22.0 mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
500.000
HOEHEH
Height H
14.0 mm
BREITEW
Width (W)
8.8 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +80 °C
NENNMASS
Nominal Diameter
mm
HOEHEH2
Height (H2)
3.5 mm
LAENGEL2
Length L2
mm
URL1
Deeplink
Deeplink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)