카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 241-11810
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Rivets
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/rivets/ty.prj},{NB=241-11810(1)},{IDNR=241-11810},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1000.000},{QUANTITY_MIN=1000.000},{QUANTITY_IN38=1000.000},{PRICE_EUR_N=40.480},{TAX_N=0.190},{VERS=2.000},{PWID=750},{MANUFACTURE19=TY8P1},{DESCRIPTION14=Spreizniet schwarz},{VERSION=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
TY-Series
Bill of material
HellermannTyton 241-11810
IDNR
Identification
241-11810
241-11810
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
TY8P1
TY8P1
VERSION
Version
Delivery status
Installation condition
Delivery status
Installation condition
DESCRIPTION14
Short Description
Plastic Rivet black
Plastic Rivet black
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
FARBE
Colour
Black (BK)
Black (BK)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
4.0
4.0
mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
1000.000
1000.000
HOEHEH
Height H
10.0
10.0
mm
BREITEW
Width (W)
8.0
8.0
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +85 °C, (+105 °C, 500 h)
DURCHMESSERD
Diameter D
8.0
8.0
mm
HOEHEH2
Height (H2)
8.0
8.0
mm
URL1
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Plastic Nuts
HellermannTyton
17.01.2024
D05.01 - Plastic spread rivet
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
Support rails - TS 35/7,5 and TS 35/15
Rittal
30.06.2021
SXC16 - A self drilling composite panel fastener, bimetallic
SFS
20.02.2024
D06.02 - Plastic spread rivet with cap
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
KSFT-Series
HellermannTyton
17.01.2024
EV103-22 - Expansion Rivets
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
For screw fixing
HellermannTyton
10.11.2022
For Screw Fixing
HellermannTyton
10.11.2022
Support rails TS 35/15 - to EN 60 715 for TS, SE
Rittal
30.06.2021
210-115 - Steel carrier rail, 35 x 7.5 mm, 1 mm thick, 2 m long, slotted, a...
WAGO
17.04.2024
LKCRF-Series
HellermannTyton
10.11.2022
MSBT-Series
HellermannTyton
10.11.2022
ATS-Series, with arrowhead
HellermannTyton
14.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청