Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
HG-SW PA6 poids standard
Nomenclature
HellermannTyton 166-11111
IDNR
Identification
DESCRIPTION14
Description courte
MANUFACTURE19
Description type fabricant
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6 (PA6)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
LAENGE
Longueur
mm
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
NENNMASS
Ø nominal
mm
DURCHMESSERD
Diamètre (D)
mm
AUSSENDURCH58
Ø ext. (D)
mm
ROLLENLAENGE
Longueur du rouleau
m
MINDESTHALT61
Résistance minimale
N
EIGENSCHAFT80
Propriétés chimiques
Highly resistant to solvents and oils, low smoke density, low toxicity, halogen, sulfur and phosphorus.
BETRIEBSTE128
Températures d'utilisation
-20 °C à +100 °C
NENNGROESS129
Ø nominal, impérial
Autres
BETRIEBSTE130
Températures d'utilisation
-40 °C à +120 °C
INNENDURCH131
Diamètre intérieur (D)
mm
BIEGERADIUSBR
Rayon de courbure (RC)
mm
GEWICHTGM
Poids
g/m
URL1
Deeplink
Deeplink(de)