카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 166-25004
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
Connectors, reducers and couplers
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/1439/1486/hg_r_reduzierer_ip66.prj},{NB=166-25004},{IDNR=166-25004},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=5.000},{QUANTITY_IN38=5.000},{PRICE_EUR_N=1.760},{TAX_N=0.190},{A=28.000},{B=28.500},{C=30.000},{D=32.000},{E=17.500},{F=33.800},{HEXL=5.000},{RD=21.200},{RL=27.000},{SW=30.000},{L=28.5},{M=30.0},{N=32.0},{O=17.5},{P=33.8},{PWID=1299},{DESCRIPTION14=Kunststoffverschraubung schwarz Reduzierung},{DESCRIPTION15=Die Kunststoffverschraubung wird mit den T- und Y-Verteilern verwendet. Sie reduziert Ausgänge, verfügt über eine sehr gute Beständigkeit gegenüber Lösungsmittel und Öle und ist halogen-, schwefel- und phosphorfrei.},{EAN=4031026326238},{ID_MANUFACT17=166-25004},{MANUFACTURE18=HellermannTyton}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
HG-R Reducer, IP66
Bill of material
HellermannTyton 166-25004
IDNR
Identification
166-25004
166-25004
DESCRIPTION14
Short Description
Non-metallic fitting, reducer
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
HG21-R28
HG21-R28
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
FARBE
Colour
Black (BK)
LAENGE
Length
58
58
mm
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
5.000
5.000
NENNMASS
Nominal diameter
21
21
mm
DURCHMESSERD
Diameter D
28
28
mm
DURCHMESSERD2
Diameter D2
21
21
mm
NENNGROESS129
Nominal diameter, imperial
Others
BETRIEBSTE130
Operating Temperature
-50 °C to +135 °C
AUSSENDURC135
Outside Diameter max.
32
32
mm
NENNMASSDE136
Nominal diameter of entrance
28
28
mm
NENNMASSDE137
Nominal diameter of exit
21
21
mm
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
L
Length
28.5
28.5
mm
M
Length
30.0
30.0
mm
N
Outside Diameter max.
32.0
32.0
mm
O
Minimum bore size
17.5
17.5
mm
P
Diameter
33.8
33.8
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청