Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
SCSB Gaine en acier galv., surtressage en acier galv.
Nomenclature
HellermannTyton 166-34402
IDNR
Identification
DESCRIPTION14
Description courte
Gaine métallique avec surtressage métallique
MANUFACTURE19
Description type fabricant
MATERIAL
Matériau
Acier galvanisé (GS)
FARBE
Couleur
Métal (ML)
LAENGE
Longueur
mm
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
NENNMASS
Ø nominal
mm
DURCHMESSERD
Diamètre (D)
mm
AUSSENDURCH58
Ø ext. (D)
mm
ROLLENLAENGE
Longueur du rouleau
m
NENNGROESS129
Ø nominal, impérial
Autres
BETRIEBSTE130
Températures d'utilisation
-100 °C à +300 °C
INNENDURCH131
Diamètre intérieur (D)
mm
BIEGERADIUSBR
Rayon de courbure (RC)
mm
GEWICHTGM
Poids
g/m
URL1
Deeplink
Deeplink(de)