카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 166-34402
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
Metallic conduits with metallic overbraid
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/1439/1540/scsb_galvanisierter_stahlschutzschlauch_mit_galvanisiertem_stahlgeflecht.prj},{NB=166-34402},{IDNR=166-34402},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=25.000},{QUANTITY_IN38=25.000},{PRICE_EUR_N=8.480},{TAX_N=0.190},{ID=16.900},{OD=21.500},{PL=3.000},{PWID=1695},{DESCRIPTION14=Metallschlauch mit Stahlgeflecht}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
SCSB Galv. Steel Conduit, Gal. Steel Overbraid
Bill of material
HellermannTyton 166-34402
IDNR
Identification
166-34402
166-34402
DESCRIPTION14
Short Description
Metallic conduit with metallic overbraid
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
SCSB20
SCSB20
MATERIAL
Material
Galvanised Steel (GS)
FARBE
Colour
Metal (ML)
LAENGE
Length
mm
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
25.000
25.000
NENNMASS
Nominal diameter
20
20
mm
DURCHMESSERD
Diameter D
16.9
16.9
mm
AUSSENDURCH58
Outside Diameter D
21.5
21.5
mm
ROLLENLAENGE
Reel Length
25
25
m
NENNGROESS129
Nominal diameter, imperial
Others
BETRIEBSTE130
Operating Temperature
-100 °C to +300 °C
INNENDURCH131
Inner Diameter D
16.9
16.9
mm
BIEGERADIUSBR
Bending Radius BR
45
45
mm
GEWICHTGM
Weight
446
446
g/m
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청